HUS3-H Betonskruer
Nyt produkt
Ultimate
Produkt #r2523586
Ultimate skrueanker til hurtigere, permanent og midlertidig fastgørelse i beton (kulstofstål, sekskantet hoved)
- Materiale, korrosion: Kulstofstål, elforzinket
- Hovedkonfiguration: Sekskantet hoved
- Godkendelser/testrapporter: Brand, ETA, Seismisk
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Højere produktivitet – færre arbejdsgange i forhold til konventionelle ankre
- Sekskantshoved med integreret skive for pæn finish
- Pålidelig montage uden brug af momentnøgle
- Tre sættedybder til maksimal konstruktionsfleksibilitet
- DiBt-godkendelse til genanvendelse i frisk beton for midlertidige opgaver – fuldt godkendt genanvendeligt system med kontrolskabeloner til alle diametre (8, 10, 14 mm)
Arbejdsopgaver
- Rækværk og gelændere
- Forskalling og afstivning
- Midlertidige fastgørelser
- Fastgørelse af konsoller og skinner
- Montering af opbevarings- og hyldesystemer
Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.