HIT-V-F-8,8 ankerstang
Nyt produkt
Premium
Produkt #r6276
Premium gevindstang til brug sammen med hybrid/epoxy-klæbeankre (8,8 varmgalvaniseret stål)
- Materiale, korrosion: Ulegeret stål, varmforzinket stål/sherardiseret
- Anvendelig gevindlængde: 153 mm
- Bordiameter: 22 mm
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Produktivitet: Brug af optimeret længde og dimension på gevindstang sparer tid og penge ved hver montage
- Universal brug: Kræver færre gevindstænger på lager takket være mulighed for brug af samme gevindstang til forskellige anvendelsesområder
- Godkendelser: Globalt godkendt system (ETA) for variabel sættedybde på M8 til M30 gevindstænger
- Hovedmarkering: Sikrer mulighed for kontrol af korrekt montage efter installation
- Længde og stålkvalitet markeret på enden af gevindstangen.
Arbejdsopgaver
- Velegnet til brug i beton og murværk kombineret med den relevante Hilti HIT klæbemørtel
- Til applikationer, hvor der er behov for variable sættedybder
Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.