Produktsortiment

SF 10W-A22

Ultimativ performance, 22 volt batteribore-/skruemaskine med 4-trins gear, der sikrer et højt moment ved krævende opgaver i træ og andre materialer

Funktioner & Applikationer
Indeholder
  • Ekstremt effektiv: højt moment til de barskeste opgaver
  • Ekstremt kraftigt 4-trins gearsystem helt i metal sikrer højt moment
  • Borepatron i metal til nemmere håndtering
  • Batterier og elværktøj er ekstremt robuste, stødsikkert glasfiberforstærket hus
  • LED i grebet til oplysning af mørke områder
Applikationer
  • Boring i træ med sneglebor op til 50 mm i diameter
  • Boring af udskæringer og gennemgående huller med hulsavsbor med diameter op til 152 mm
  • Montering af skruer op til 12 mm i diameter og 400 mm i længden i træ
  • Boring i træ med fladbor op til 40 mm i diameter
Services
Hilti Værktøjsservice

3 dage eller gratis

  • 3 eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
  • Service er gratis i op til 2 år, inklusive sliddele, afhentning og levering
  • Efter periode uden omkostninger dækkes reparationsomkostninger
  • 3 måneder uden omkostninger efter hver reparation
  • Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Mere information om Værktøjsservice
Fleet Management

Vi tager os af dine værktøjer, så du kan tage dig af din virksomhed.

  • Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, garanterer absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
  • Gratis kalibrering af alt måleværktøj.
  • Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
  • Tyveridækning reducerer økonomisk risiko og uventede udgifter.
Mere information om Fleet Management
Produktvarianter & sæt
Sorter efter
Tilbage til produktliste
Definer dine sorteringskriterier

3 varer (varianter & sæt)

Varenummer Pakkeenhed Nettopris / Enhed Mængde
Nettopris / Enhed
DKK 137,90 / 1 Stk.
Bestilling & produktoplysninger
Nettopris / Enhed
DKK 79,72 / 1 Stk.
Bestilling & produktoplysninger
Nettopris / Enhed
DKK 75,43 / 1 Stk.
Bestilling & produktoplysninger
Tekniske data
Dokumenter & Videoer
Råd & Support

Vi har lagt cookies på din computer for at hjælpe med at optimere dette website.

Log ind for at fortsætte.
Brug for hjælp? Kontakt os
Tilmeld dig nu
Kontakt os
Kontakt
Lagt i kurv
Lagt i kurv
Gå til indkøbskurv