SFD 2-A batteri-bore-/skruemaskine
Nyt produktProdukt #r2907507
Subkompakt batteriskruemaskine med 12 V Li-ion batteri og 1/4" sekskantet borepatron til lette opgaver
- Maksimalt moment (blød/hård samling): 12 Nm (Blød samling), 24 Nm (Hård samling)
- Ingen belastning omdr./min.: gear 1: 400 rpm; gear 2: 1500 rpm
- Antal gear: 2
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- 144 mm længde og ultrakompakt design til maksimal tilgængelighed
- Praktisk selvspændende borepatron optimeret til 25 mm bitlængde med minimal samlet værktøjslængde med monteret bit
- Præcisionskobling giver fin styring til komplicerede skrueopgaver
- Spændings-, strøm- og temperatursensorer til effektiv motorbeskyttelse
- Ergonomisk greb og perfekt balance til maksimal arbejdskomfort
Arbejdsopgaver
- Installation af elektriske kontakter, fatninger og andet udstyr
- Montering af skruer op til 6 mm i diameter i træ
- Montering af selvborende skruer til diametre op til 4,8 mm i metal
- Montering af skruer i plastikdybler op til 6 mm i diameter
Services
Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver betalt reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Gratis kontrol af værktøjspræcision i overensstemmelse med producentens specifikationer.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.