Produktsortiment

SF 2H-A

Subkompakt batteriboreskruemaskine med slag med 12 V Li-ion batteri og 10 mm selvspændende borepatron til lette opgaver

Funktioner & Applikationer
Indeholder
  • Ultrakompakt design for nemmere at komme ind i hjørner
  • Høj produktivitet takket være en borehastighed på op til 1.500/min
  • Ergonomisk greb og perfekt balance til maksimal arbejdskomfort
  • Integreret dobbelt LED i bunden af værktøjet til ideel belysning af arbejdsområdet
  • Ultramid-hus med lang levetid, som tåler fald højt oppe fra
Applikationer
  • Boring med slag i diametre op til 6 mm i mursten, gasbeton, natursten mv.
  • Installation af elektriske kontakter, fatninger, rørsamlinger og andet udstyr
  • Montering af skruer op til 6 mm i diameter i træ
  • Montering af selvborende skruer til diametre op til 4,8 mm i metal
  • Boring i metal med HSS-bits med diametre op til 8 mm
Services
Hilti Værktøjsservice

3 dage eller gratis

  • 3 eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
  • Service er gratis i op til 2 år, inklusive sliddele, afhentning og levering
  • Efter periode uden omkostninger dækkes reparationsomkostninger
  • 3 måneder uden omkostninger efter hver betalt reparation
  • Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Mere information om Værktøjsservice
Fleet Management

Vi tager os af dine værktøjer, så du kan tage dig af din virksomhed.

  • Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, garanterer absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
  • Gratis kalibrering af alt måleværktøj.
  • Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
  • Tyveridækning reducerer økonomisk risiko og uventede udgifter.
Mere information om Fleet Management

Produktudvalg og priser

Indlæser
Vi beklager – der opstod en fejl

Vi kan desværre ikke indlæse denne del af siden på grund af en fejl ved indlæsning. Kontakt vores kundeservice.

Sorter efter
Tilbage til produktliste
Definer dine sorteringskriterier

2 varer (varianter & sæt)

Varenummer Pakkeenhed Nettopris / Enhed Mængde
Nettopris / Enhed
DKK 915,52 / 1 Stk.
Bestilling & produktoplysninger
Nettopris / Enhed
DKK 800,93 / 1 Stk.