C4/36-350 Hurtig oplader
Nyt produktProdukt #r5484
Multispændingslynoplader med flere porte til alle Hilti Li-ion batterier
- Batterisystemkompatibilitet: 22 V, 36 V
- Udgangseffekt: 350 W
- Udgangsstrøm: 9 A
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Hurtig oplader til hurtig opladning af alle Hilti Li-ion batterier takket være maks. effekt på 9A og 350W
- Designet til at beskytte batterier mod lavspænding og andre udfordrende opladningsforhold
Arbejdsopgaver
- Hurtig opladning af alle Hilti Li-ion batterier
- Oplader alle Hilti 12V (med adapter), 14V, 22V og 36V Li-ion batterier
Services
Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.