ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu
Hilti

Produktinformationer

Egenskaber og fordele
  • Sekventiel oplader med fire porte til Hilti Li-ion batterier, så produktivitet forøges, og ventetiden formindskes på byggepladsen
  • Fremragende opladning ydeevne i koldt vejr ned til -10 °C
  • Konstrueret til at beskytte batterier mod lavspænding og andre ugunstige opladningsforhold
  • Fuldt ud kompatibel med Hilti 12 V (med adapter), 14 V, 22 V og 36 V Li-ion batterier
  • To LED-indikatorer pr. port angiver opladningsstatus, opladningsproces og batteritilstand
Arbejdsopgaver
  • Sekventiel opladning af fire batterier med først-ind, først-opladet logik
  • Opladning af Hilti 14 V, 22 V og 36 V Li-ion-batterier samt 12 V-batterier med adapter

Services

Hilti Værktøjsservice
Hilti Værktøjsservice

Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.

  • Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
  • 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
  • Registrering eller købsbevis kræves aldrig
  • Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Mere information om Hilti Værktøjsservice

Tekniske data

Råd & Support