Produktinformationer

Features
  • Højere produktivitet gennem mere mobilitet
  • Motor uden kontaktkul til ekstremt høj ydeevne og fremragende systemeffektivitet
  • Slip ledningen, men bevar samme ydeevne som en tilsvarende ledningsmaskine
  • Den unikke Active Torque Control (ATC) stopper motoren næsten øjeblikkeligt, hvis bitten binder og huset begynder at rotere for hurtigt, hvilket reducerer potentialet for pludselig rotation af kombihammeren omkring dens egen akse
  • Meget lav vibration takket være aktiv vibrationsreduktion (AVR)
Applikationer
  • Boring af ankerhuller og gennemgående huller i beton og murværk, diameter fra 4 til 28 mm, anbefalet interval: 10 til 20 mm
  • Boring af huller i beton, mursten, gasbeton mv., diameter fra 4 til 28 mm, anbefalet interval 10 til 20 mm
  • Korrigerende afmejsling
  • Boring i træ, metal og andre materialer med selvspændende borepatron
  • Montering og afmontering af skruer ved hjælp af selvspændende borepatron

Services

Hilti Værktøjsservice

3 dage eller gratis

Mere information om Værktøjsservice
Fleet Management

Vi tager os af dine værktøjer, så du kan tage dig af din virksomhed.

Mere information om Fleet Management

Produktvarianter & sæt