ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu
Hilti

Produktinformationer

Egenskaber og fordele
  • Aktiv momentstyring (ATC) forhindrer værktøjet i at dreje ukontrolleret rundt, hvis boret sætter sig fast, hvilket hjælper til at reducere en almindelig sikkerhedsrisiko
  • Aktiv vibrationsreduktion (AVR) gør borehammeren meget mindre trættende at bruge – og det hjælper til at øge den daglige produktivitet
  • Kulfri motor for ekstrem høj ydeevne og fremragende systemeffektivitet
  • Borepatroner med hurtiglås – hurtig udskiftning af bor uden brug af værktøj
  • Ekstra lang levetid takket være en meget robust borepatron, motorkomponenter og hus
Arbejdsopgaver
  • Boring af ankerhuller og gennemgående huller i beton og murværk, diameter fra 4 til 28 mm, anbefalet interval: 10 til 20 mm
  • Boring af huller i beton, mursten, gasbeton mv., diameter fra 4 til 28 mm, anbefalet interval 10 til 20 mm
  • Korrigerende afmejsling
  • Boring i træ, metal og andre materialer med selvspændende borepatron
  • Montering og afmontering af skruer ved hjælp af selvspændende borepatron

Services

Hilti Værktøjsservice
Hilti Værktøjsservice

Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.

  • 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
  • Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
  • Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
  • 3 måneder uden omkostninger efter hver betalt reparation
  • Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Mere information om Hilti Værktøjsservice
Fleet Management
Fleet Management

Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.

  • Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
  • Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
  • Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
  • Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.
Mere information om Hilti Fleet Management

Tekniske data

Dokumenter & Videoer

Råd & Support