SJT 6-A22 Batteridrevet stiksav
Nyt produktProdukt #r5212959
Effektfuld batteridrevet stiksav på 22 V med T-håndtag til buede skæringer over eller under arbejdsfladen
- Grundmateriale: Træ, Metal, Sandwichpanel
- Arbejdsslag længde: 28 mm
- Arbejdsslag hastighed: 3000 slag / minut
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Skæreydelse svarer til en ledningsstiksav, der klarer sågar de mest krævende opgaver i hårdere og tykkere materialer
- Kompatibel med alle Hilti 22 V Li-ion batterier
- Ekstremt slankt greb for bedre styring og nem håndtering ved arbejde fra oven eller neden
- "tryk of klik" patron uden nøgle til praktisk udskiftning af klinge
- LED-lys, støvsuger og pålidelig savklingestyring – for en tydelig skærelinje til dine præcise skæringer
Arbejdsopgaver
- Ideel til skæring og renskæring af mange forskellige materialer på byggepladsen eller på produktionsstedet
- Savning i træ og træplader op til 150 mm
- Træ med søm
- Metal og metallegeringer
- Plastik
Services
Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- Efter 2 år dækkes reparationsomkostninger
- Produktgaranti mod dele og uregelmæssigheder i fremstilling i 20 år
Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.