Hilti

Produktinformationer

Features
  • Ultrakompakt design til nem anvendelse ved trange pladsforhold
  • Ideel belysning takket være dobbelte LED'er integreret i bunden af værktøjet
  • Valgfri praktisk bæltekrog eller hylster til ekstra mobilitet
  • Behageligt greb og perfekt balance til uovertruffen produktivitet
  • Gummibelagte kontaktflader til forbedret robusthed og beskyttelse af materialets overflade
Applikationer
  • Montering af selvborende skruer til diametre op til 4,8 mm i metal
  • Boring af HUS 6-skrueankre med kort sættedybde i mursten og beton
  • Montering af stjerneskruer op til 8 mm i diameter i træ
  • Montering af skruer i rammedybler med en diameter op til 8 mm i murværk og beton
  • Boring i træ med WDB-S fladbor

Services

Hilti Værktøjsservice

3 dage eller gratis

  • 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
  • Service er gratis i op til 2 år, inklusive sliddele, afhentning og levering
  • Efter periode uden omkostninger dækkes reparationsomkostninger
  • 3 måneder uden omkostninger efter hver betalt reparation
  • Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Mere information om Værktøjsservice
Fleet Management

Vi tager os af dine værktøjer, så du kan tage dig af din virksomhed.

  • Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, garanterer absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
  • Gratis kalibrering af alt måleværktøj.
  • Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
  • Tyveridækning reducerer økonomisk risiko og uventede udgifter.
Mere information om Fleet Management

Produktvarianter & sæt

Tekniske data

Dokumenter & Videoer

Råd & Support

Log ind for at fortsætte.
Tilmeld dig nu
Kontakt os
Kontakt
Lagt i kurv
Lagt i kurv
Gå til indkøbskurv