Sammenlign (1) TE-CP SDS Plus (TE-C)-mejselsæt med polygondesign til højeste mulige produktivitet ved let nedbrydning
Sammenlign (1) TE-CP-SM Ultimativ spidsmejsel med TE-C-indstik (SDS PLus) med polygondesign til højeste mulige produktivitet ved let nedbrydning
Sammenlign (1) TE-CP-FM Ultimativ TE-S-fladmejsel (SDS Plus) med polygondesign til højeste mulige produktivitet i kontrolleret nedbrydning
Sammenlign (1) TE-CP-SPM Ultimativ TE-C (SDS Plus)-spademejsel med polygondesign til højeste mulige produktivitet i overfladearbejde
Sammenlign (1) TE-CP-SPME Ensidet TE-C (SDS Plus)-spademejsel af høj kvalitet til præcist overfladearbejde
Sammenlign (1) TE-CP-SPMK Forskudt SDS Plus (TE-C)-spademejsel med polygondesign til højeste mulige produktivitet i overfladearbejde
Sammenlign (1) TE-C BSPM Fleksibel TE-C (SDS-plus)-mejsel til fjernelse af linoleum, vinylfliser og belægninger
Sammenlign (1) TE-C FGM SDS Plus (TE-C)-mørtelmejsel med hårdmetaltænder til overfladearbejde og fjernelse af lag
Sammenlign (1) TE-C-MM SDS Plus (TE-C)-mørtelmejsel med vinklet spids til overfladearbejde og fjernelse af lag
Sammenlign (1) TE-T-FGM TE-T-mørtelmejsel med hårdmetaltænder til overfladearbejde og fjernelse af lag
Sammenlign (1) TE-YP SDS Max (TE-Y)-mejselsæt med polygondesign til højeste mulige produktivitet ved let nedbrydning
Sammenlign (1) TE-YP-SM Ultimativ TE-Y (SDS Max)-spidsmejsel med polygondesign til højeste mulige produktivitet ved let nedbrydning
Sammenlign (1) TE-YP-FM Ultimativ TE-Y-fladmejsel (SDS Max) med polygondesign til højeste mulige produktivitet i kontrolleret nedbrydning
Sammenlign (1) TE-YP-SPM Ultimativ TE-Y (SDS Max)-spademejsel med polygondesign til højeste mulige produktivitet i overfladearbejde
Sammenlign (1) TE-YP-SPMK Flademejsel med TE-Y-indstik (SDS Max) til overfladearbejde og fjernelse af lag
Sammenlign (1) TE-Y BSPM Fleksibel SDS Max (TE-Y)-mejsel til fjernelse af linoleum, vinylfliser og belægninger
Sammenlign (1) TE-Y FGM SDS Max (TE-Y)-mørtelmejsel med hårdmetaltænder til overfladearbejde og fjernelse af lag
Sammenlign (1) TE-Y-RFM TE-Y (SDS Max)-standardfladmejsel af høj kvalitet til kontrolleret nedbrydning
Sammenlign (1) TE-SP TE-S-mejselsæt med polygondesign til højeste mulige produktivitet ved kraftig nedbrydning
Sammenlign (1) TE-SP SM Ultimativ TE-S-spidsmejsel med polygonbølgedesign til højeste mulige produktivitet ved kraftig nedbrydning
Sammenlign (1) TE-SP FM Ultimativ TE-S-fladmejsel med polygondesign til højeste mulige produktivitet i kontrolleret nedbrydning
Sammenlign (1) TE-SP SPM Ultimativ TE-S-spademejsel med polygondesign til højeste mulige produktivitet i overfladearbejde
Sammenlign (1) TP-STP Universalstampningsværktøjshoved til komprimering af underlagsmaterialer ved hjælp af SDS Max (TE-Y)- og TE-S-skaft
Sammenlign (1) TE-H28P HEX 28 (H28)-mejselsæt med polygondesign til højeste mulige produktivitet ved kraftig nedbrydning
Sammenlign (1) TE-H28P SM HEX 28 (H28)-spidsmejsel med polygonbølgedesign til den højest mulige produktivitet ved kraftig nedbrydning
Sammenlign (1) TE-H28P FM HEX 28 (H28)-fladmejsel med polygondesign til den højest mulige produktivitet ved kraftig nedbrydning
Sammenlign (1) TE-H28P SPM HEX 28 (H28)-spademejsel med polygondesign til den højest mulige produktivitet ved kraftig nedbrydning
Sammenlign (1) TE-H28 STP HEX 28 (H28)-stampningsværktøjshoved til komprimering af underlagsmateriale ved hjælp af HEX 28 (H28)-skaft