SID 2-A batteri-slagnøgle
Nyt produktProdukt #r2591607
Subkompakt batterislagbore-/skruemaskine på 12 V Li-ion-batteri og 1/4" sekskantet borepatron til lette opgaver
- Borepatrontype: 1/4" hex
- Egenskab: LED-lys
- Ingen belastning omdr./min.: gear 1: 2500 rpm
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Behageligt greb og perfekt balance til uovertruffen produktivitet
- Ultrakompakt design til nem anvendelse ved trange pladsforhold
- Ideel belysning takket være dobbelte LED'er integreret i bunden af værktøjet
- Høj kontaktfølsomhed til fuld kontrol af boring eller montering
- Gummibelagte kontaktflader til forbedret robusthed og beskyttelse af materialets overflade
Arbejdsopgaver
- Montering af selvborende skruer til diametre op til 4,8 mm i metal
- Montering af stjerneskruer op til 8 mm i diameter i træ
- Montering af gipsskruer
- Boring af HUS 6-skrueankre med kort sættedybde i mursten og beton
- Montering af skruer i rammedybler med en diameter op til 8 mm i murværk og beton
Services
Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver betalt reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Gratis kontrol af værktøjspræcision i overensstemmelse med producentens specifikationer.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.