Produktinformationer

Features
  • Ekstremt effektfuld borehammer, udviklet til ankerboring i serie
  • Active Vibration Reduction (AVR) system udviklet til at øge brugerkomfort og produktivitet
  • Stort set støvfri boring med DRS-6-A støvsugermodul
  • Høj køretidsfleksibilitet takket være to kompatible Hilti 36 V-Li-ion-batterier – 'standard' og 'industrial' plus hurtig opladning
  • Udskifteligt TE-C Click borepatronsystem er alsidigt og brugervenligt, med forbedret robusthed
Applikationer
  • Boring i beton og mursten
  • Lettere mejsling
  • Boring i træ, stål og plastik ved hjælp af en selvspændende borepatron
  • Kan bruges som skruemaskine med speciel bitholder TE-C (SDS Plus)
  • Boring i beton i rene områder med DRS-6-A (02) integreret støvsugermodul

Services

Hilti Værktøjsservice

3 dage eller gratis

Mere information om Værktøjsservice
Fleet Management

Vi tager os af dine værktøjer, så du kan tage dig af din virksomhed.

  • Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, garanterer absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
  • Gratis kalibrering af alt måleværktøj.
  • Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
  • Tyveridækning reducerer økonomisk risiko og uventede udgifter.
Mere information om Fleet Management

Produktvarianter & sæt