Produktinformationer

Features
  • SDS plus-borehammer med tre muligheder (boring med slag, boring uden slag og mejsling) - et alsidit værktøj
  • 850 W motor giver høj ydelse og overbelastningsbeskyttelse
  • Støvopsamleren til nem montering (ekstraudstyr) er med til at beskytte brugeren mod nedfaldende støv og fragmenter ved boring over hovedet
  • TE-C Click-borepatron med brugervenlig omskiftningsknap gør det muligt at skifte bits eller indstillinger hurtigt
  • 360° sidehåndtag med forbedret dybdestop – kan nemt justeres til den nødvendige længde eller til brug på trange områder
Applikationer
  • Boring i beton og mursten
  • Afretning med mejsel og lettere rilleskæring i beton og murværk
  • Boring i træ, stål og plastik ved hjælp af en selvspændende borepatron
  • Anvendelse som skruetrækker ved hjælp af valgfrie bitholdere
  • Boring over hovedet med støvopsamler

Services

Hilti Værktøjsservice

3 dage eller gratis

  • 3 eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
  • Service er gratis i op til 2 år, inklusive sliddele, afhentning og levering
  • Efter periode uden omkostninger dækkes reparationsomkostninger
  • 3 måneder uden omkostninger efter hver betalt reparation
  • Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Mere information om Værktøjsservice
Fleet Management

Vi tager os af dine værktøjer, så du kan tage dig af din virksomhed.

  • Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, garanterer absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
  • Gratis kalibrering af alt måleværktøj.
  • Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
  • Tyveridækning reducerer økonomisk risiko og uventede udgifter.
Mere information om Fleet Management

Produktvarianter & sæt