UD 16 bor/skruetrækker
Nyt produktProdukt #r3581
Bore-/skruemaskine med ledning og højt moment til træopgaver
- Borepatron fastspændingsområde: 2 - 13 mm
- Ingen belastning omdr./min.: gear 1: 900 rpm; gear 2: 2500 rpm
- Maksimalt moment (blød/hård samling): 80 Nm (Blød samling)
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Ergonomisk designet pistolgreb og lav vægt til maksimal arbejdskomfort og brugervenlighed ved brug i længere perioder
- Meget driftssikker takket være et ekstremt robust hus og en kraftig motor
- Trinløs elektronisk styring af hastigheden giver en jævn og rolig start ved boring og montering af skruer
- Med to gear – første gear til højt moment, andet gear til høj hastighed
- Valgmulighed mellem nøgleløs borepatron med spindellås eller robust nøgleborepatron
Arbejdsopgaver
- Boring i stål og plademetal
- Boring i træværk med sneglebor og fladbor
- Montageopgaver med selvborende metalskruer
- Brug af hulsave (diametre op til 68 mm)
- Montering af meget store træskruer
Services
Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver betalt reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.