TE 30-ATC/AVR borehammer
Nyt produktProdukt #r2856406
Effektfuld SDS plus (TE-C) borehammer til krævende betonboring og korrigerende mejsling med ATC (aktiv momentstyring) og AVR (aktiv vibrationsreduktion)
- Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri: 4 kg
- Arbejdstilstand: Slagboring, Mejsling, Mejselindstilling, Boring
- Diameterområde for hammerboring: 4 - 28 mm
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Aktiv momentstyring (ATC) forhindrer værktøjet i at dreje ukontrolleret rundt, hvis boret sætter sig fast, hvilket hjælper til at reducere en almindelig sikkerhedsrisiko
- Aktiv vibrationsreduktion (AVR) gør værktøjet mindre trættende at bruge og hjælper med at øge den daglige produktivitet
- Kulfri motor for ekstrem høj ydeevne og fremragende systemeffektivitet
- Borepatroner med hurtiglås – hurtig udskiftning af bor uden brug af værktøj
- Ekstra lang levetid takket være en meget robust borepatron, motorkomponenter og hus
Arbejdsopgaver
- Boring af ankerhuller og gennemgående huller i beton og murværk, diameter fra 4 til 28 mm, anbefalet interval: 10 til 20 mm
- Boring af huller i beton, mursten, gasbeton mv., diameter fra 4 til 28 mm, anbefalet interval 10 til 20 mm
- Korrigerende afmejsling
- Boring i træ, metal og andre materialer med selvspændende borepatron
- Montering og afmontering af skruer ved hjælp af selvspændende borepatron
Services
Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver betalt reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Gratis kontrol af værktøjspræcision i overensstemmelse med producentens specifikationer.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.