TE 30-AVR borehammer
Nyt produktProdukt #r6848759
Effektfuld SDS Plus (TE-C) borehammer til kraftig boring i beton og afrettende mejsling, med aktiv vibrationsreduktion (AVR)
- Vægt iht. EPTA-procedure 01/2003 uden batteri: 4.2 kg
- Arbejdstilstand: Slagboring, Boring, Mejselindstilling, Mejsling
- Diameterområde for hammerboring: 4 - 28 mm
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Aktiv vibrationsreduktion (AVR) gør værktøjet mindre trættende at bruge og hjælper med at øge den daglige produktivitet
- Borepatroner med hurtiglås – hurtig udskiftning af bor uden brug af værktøj
- Ekstra lang levetid takket være en meget robust borepatron, motorkomponenter og hus
- Aktiv vibrationsreduktion (AVR) gør arbejdet med værktøjet mindre trættende og forbedrer produktiviteten
- Perfekt balance, lav vægt og et kompakt design til høj arbejdskomfort
Arbejdsopgaver
- Boring af ankerhuller og gennemgående huller til armeringsjern i beton og murværk – mulighed for diameter fra 4-28 mm, men anbefalet diameter fra 10-20 mm
- Mejsling i mursten og beton, efterbehandling af overflader på vægge
- Boring i træ og metal ved hjælp af den valgfrie selvspændende borepatron og bor med glat skaft op til diameter på 13 mm
- Montering af ankerskruer og betonskruer