Spring til hovedindhold
Hilti

Produktinformationer

Egenskaber og fordele
  • Kompakt – kun 178 mm fra front til bagside, kan denne batteri-bore-/skruemaskine nemt tilpasses til trange eller svært tilgængelige steder
  • Motor uden kontaktkul – bruger batterieffekt mere effektivt og eliminerer stort set vedligeholdelse
  • Aktiv Momentstyring (ATC) – forhindrer værktøjet i at dreje ukontrollabelt rundt, hvis boret sætter sig fast – dermed fjernes en normal sikkerhedsrisiko
  • Opgraderet ydelse – du kan nu levere op til 2100 omdr./min. og 36 nm af blødt fælles moment, du kan bruge den nyeste SF 4-A22 til de fleste lette borings- og køreopgaver
  • Let velafbalanceret værktøjskrop – til mere komfortabel håndtering, især ved boring eller skruning over hovedhøjde
Arbejdsopgaver
  • Montering af skruer i træ op til 8 mm i diameter
  • Hulsavning i træ op til 82 mm i diameter
  • Boring i stål op til 10 mm i diameter
  • Montering af skruer i stål op til 4,8 mm i diameter
  • Boring i træ med sneglebor, fladbor, undersænkningsbor mv. op til 26 mm i diameter

Tekniske data

Dokumenter & Videoer

Råd & Support

Log ind for at fortsætte.
Tilmeld dig nu
Kontakt os
Kontakt
Lagt i kurv
Lagt i kurv
Gå til indkøbskurv

Generel information og gældende leveringstider Se mere her