ER DU NY PÅ HILTI.DK?Se dine priser og shop 24/7Opret en konto nu
Hilti

Produktinformationer

Egenskaber og fordele
  • Fremragende forhold mellem ydelse og størrelse
  • Hiltis eksklusive aktive momentstyring giver yderligere beskyttelse mod overrotation af værktøjet, når bits sætter sig fast
  • Gearkasse i ren metal, bumpere i gummi og glasfiberforstærket hus sikrer maksimal robusthed
  • Motor uden kontaktkul giver højt moment og monteringshastighed, samtidig med effektivt batteriforbrug
  • Dobbelte LED-arbejdslygter i bunden af værktøjet oplyser arbejdsområdet med minimale skygger
Arbejdsopgaver
  • Slagboring til diametre op til 1/2" i mursten, tegl og gasbeton
  • Slagboring i diametre op til 14 mm i mursten, murværk, kalksten og gasbeton
  • Boring i træ med sneglebor og fladbor op til 32 mm i diameter
  • Boring af udskæringer og huller med hulsavsbor med diameter op til 5"
  • Boring af udskæringer og huller med hulsavsbor med diameter op til 125 mm

Services

Hilti Værktøjsservice
Hilti Værktøjsservice

Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.

  • Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
  • 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
  • Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
  • Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Mere information om Hilti Værktøjsservice
Fleet Management
Fleet Management

Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.

  • Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
  • Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
  • Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
  • Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.
Mere information om Hilti Fleet Management

Tekniske data

Dokumenter & Videoer

Råd & Support

ALLROUNDVÆRKTØJET SOM KAN KLARER HVAD SOM HELST

SF 6H-A22 Batteridrevet bore-/skruemaskine

Med den nye SF 6H-A22 batteridrevet bore-/skruemaskiner kan du udføre dine arbejdsopgaver hurtigt, bekvemt og med fokus på din sikkerhed.

Den seneste tilføjelse til vores 22V batteriplatform kombinerer en kraftfuld motor og gearing med den nyeste Hilti-teknologi.

En elektronisk kobling leverer kraftfuld ydeevne, og Active Torque Control sørger for den høje sikkerhed, du har brug for.

Tag tilbageslag i opløbet

Hvad sker der, hvis boret sætter sig fast, når man kører med højt moment eller på fulde omdrejninger?

Takket være Hiltis ATC teknik er det ikke noget du behøver at finde ud af.

Avancerede sensorer og en indbygget motorbremse forhindrer tilbageslag ved at stoppe motoren øjeblikkeligt.

SF 6H-A22 Cordless Hammer Drill Driver

Vi er vilde med den, men hvad mener vores kunder?

SF 6H-A22 er et monster! Vi har presset den ved at bore huller med stor diameter i træ og mursten, og den svigtede aldrig. Lyset i værktøjets fod er en praktisk detalje, og ATC-funktionen har allerede reddet mig fra et par skader. Et fremragende allroundværktøj.

Ian McLaughlin
Adana Construction

Adana Construction
Fast and versatile
1 / 3
Hurtig og alsidig.

SF 6-A22 har en kraftfuld motor, som leverer imponerende 1600 omdrejninger/minut, så du kan takle en bred vifte af arbejdsopgaver og materialer. Uanset om du borer med højt moment i metal med diametre op til 13 mm eller om du borer med hulsavsbor med diameter op til 125 mm, så har du de muskler, der skal til for at klare arbejdet.

Cordless. In charge.
2 / 3
Batteridreven. Altid klar.

SF 6H-A22 er fuldt kompatibel med Hiltis øvrige 22V platform, så du kan bruge dine eksisterende Hilti batterier og ladere eller købe nye sammen med værktøjet. Uanset hvad kan du være sikker på, at de passer til alt dit 22V Hilti-værktøj.

Power that’s easy to handle.
3 / 3
Nem at håndtere.

SF 6H-A22 er designet med fokus på komfort og har et ergonomisk udformet greb og en kraftig LED-lampe i bunden, som hjælper dig med at kaste mest muligt lys over dit arbejde. Den elektroniske kobling reducerer støjniveauet og leverer samtidig et højt moment og en høj hastighed, så du udføre opgaven hurtigt og sikkert.

Hilti fleet management

HILTI'S SERVICE TIL VÆRKTØJSSTYRING

Se, hvordan Hilti Fleet Management hjælper din virksomhed med at administrere værktøjet.

Mere information
Hilti Tool Service

HILTI'S KALIBRERINGSSERVICE

Hold dit Hilti værktøj nøjagtigt og præcist

Mere information