SIW 22T-A 3/4" batteri-slagnøgle
Nyt produktProdukt #r2922676
22 volt slagnøgle med højt moment med 3/4" til forankring og boltning
- Slagnøgletype: 3/4" hul
- Maksimalt moment: 450 Nm (1)
- Fuld hamrefrekvens: 2500 slag/minut
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- 3/4" firkantet indstik til sikker fastholdelse af top
- Tangentielt slag sikrer mod tilbageslag – meget højere arbejdskomfort
- Stål med speciel varmebehandling til ekstra lang holdbarhed
- Optimeret opsætning til montering af metriske bolte
- Fint indstillet slagmekanisme til maksimal effektivitet
Arbejdsopgaver
- Spænding og løsning af møtrikker og bolte af høj styrke i størrelse M8 til M16
- Tilspænding og løsning af møtrikker og bolte fra M12 til M20
- Samling af stålprofiler og komponenter af træ samt præfabrikerede betonelementer
- Montering af HCA fjederankre i beton
Services
Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- 3 måneder uden omkostninger efter hver betalt reparation
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten