Spring til hovedindhold
Hilti

Produktinformationer

Egenskaber og fordele
  • Præcis hastighedskontrol fra 4,3-9,5 m/s – du kan bruge højere hastigheder til at fjerne materiale meget hurtigt, mens de lavere hastigheder hjælper dig med at udforme en perfekt poleret finish på rustfrit stål
  • Opgraderet ergonomi med låseknap - denne elektriske metalfil ligger godt fast i din hånd, for mere komfortabel håndtering og præcis kontrol selv på steder, der er svære at nå
  • Værktøjsfrie slibebåndsændringer – minimering af den tid, man bruger på at udskifte slidte slibemidler
  • Værktøjsfri justering af slibearmen – Juster hurtigt bæltevinklen til den mest komfortable arbejdsposition
  • Batteridrevet værktøjsplatform – bruger de samme lithium-ion-batterier som alle dine andre 22 V Hilti-værktøjer
Arbejdsopgaver
  • Grov slibning – effektiv fjernelse af svejsesømme, grat, rust, belægninger eller pletter i hjørner og dybder, som er svære at nå
  • Finslibning – efterbehandling af ulegeret og rustfrit stål for et glat, ensartet og attraktivt udseende
  • Overfladebehandling – fjernelse af ridser fra ståloverflader
  • Spejl-finish – polering af rustfrit stål til man opnår en spejl-finish

Tekniske data

Dokumenter & Videoer

Råd & Support

Log ind for at fortsætte.
Tilmeld dig nu
Kontakt os
Kontakt
Lagt i kurv
Lagt i kurv
Gå til indkøbskurv

Generel information og gældende leveringstider Se mere her