Skip to main content
Hilti

Produktinformationer

Egenskaber og fordele
  • Byggepladsradiooplader med multispændingsoplader til alle Hilti Li-ion-batterier
  • Bluetooth® parring med NFC til nem musikafspilning fra alle kompatible enheder
  • 2 x 20 W effektfulde to-vejs-højttalere giver fremragende lyd
  • Termoplastiske bumpere beskytter hele enheden
  • Kører på ethvert 14,4-36 V Hilti Li-ion batteri eller kan sættes i stikkontakten
Arbejdsopgaver
  • Oplader alle Hilti Li-ion-batteristørrelser og spændinger (12-36 V)
  • Tilslutning til Bluetooth®, 3,5 mm aux. input og 5,0 V/2,1 A USB-oplader
  • Modtager AM- FM- og DAB-stationer
  • Bluetooth® parring med NFC