Spring til hovedindhold
Hilti

Produktinformationer

Egenskaber og fordele
  • Højtydende batteribajonetsav, som er bygget til nedbrydning af tyndere metal, plastik og træ – især inden for VVS- og den elektriske branche
  • Højere kraft-til-vægt forhold – denne bajonetsav er udviklet til at give dig den bedste balance af højere kraft fra værktøj med lav vægt
  • Avanceret ergonomi med aktiv vibrationsreduktion (AVR) – designet til at give dig et fast, tohåndsgreb, så det er lettere at skære gennem metal, træ og brædder
  • Nøgleløst skift af klinge – minimerer den tid, du bruger på at skifte klinger
  • Gummibelagt, glasfiberforstærket hus – op til 4 gange mere robust og modstandsdygtigt over for faldskader og dobbelt så modstandsdygtigt over for ekstreme temperaturer i forhold til standard-ABS-plastik
Arbejdsopgaver
  • Skærer træ med en tykkelse på op til 60 mm
  • Skærer gennem stålrør med tynde vægge med en diameter på op til 60 mm
  • Saver gennem tyndere træbjælker fyldt med søm
  • Nedriver standard VVS- og varmerør
  • Skærer gennem gipsvægge og sandwichpanel

Services

Hilti Værktøjsservice
Hilti Værktøjsservice

Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.

  • Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
  • 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
  • Efter 2 år dækkes reparationsomkostninger
  • Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
  • Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Mere information om Hilti Værktøjsservice
Fleet Management
Fleet Management

Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.

  • Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
  • Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
  • Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
  • Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.
Mere information om Hilti Fleet Management

Tekniske data

Dokumenter & Videoer

Råd & Support

Log ind for at fortsætte.
Tilmeld dig nu
Kontakt os
Kontakt
Lagt i kurv
Lagt i kurv
Gå til indkøbskurv

Vores Hilti Stores og Kundeservice holder åbent den 14. maj Se mere