SSH 6-A22 batteridrevet pladesaks
Nyt produktProdukt #r10695219
Batteri-pladesaks til alle hurtige, lige eller buede skæringer i blik, spiralrørsystemer og andre almindelige metalkonstruktioner op til 2,5 mm (12 gauge) tykkelse
- Materialetype: Flad blikplade, C.L.U.-profil
- Nominel spænding: 21.6 V
- Værktøjsvægt: 2.2 kg
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Kulfri motor – har op til tre gange så lang levetid (ingen omformer, der kan beskadiges, og ingen kulbørster, der skal skiftes)
- Skift skæreknive uden brug af værktøj – Minimer din nedetid, mens du udskifter skæreklinger
- Fem forskellige klinger – den rigtige pladesaks til alle arbejdsopgaver
- Afbryder – for højere produktivitet
- Batteriplatform – anvend det samme batteri som til alt dit 22 V Hilti-værktøj
Arbejdsopgaver
- Skæring af metalplader op til 2,5 mm (12 GA) tykkelse
- Skæring af spiralkanal 4 x 0,9 mm (4 x 20 GA)
- Til skæring i rustfrit stål med en tykkelse på op til 1,5 mm (16 GA)
- Indendørs udskæringer og indkærving
Services
Hilti Værktøjsservice
Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.
- 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
- Service er gratis i op til 2 år, inklusive slitage, afhentning og levering
- Begrænset reparationsomkostning efter den omkostningsfrie periode
- Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Fleet Management
Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.
- Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
- Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
- Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
- Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.