S-BT MF gevindbolt
Nyt produkt
Ultimate
Produkt #r6194084
S-BT-gevindbolt i duplex-korrosionsbeskyttet kulstofstål til fastgørelse i stål
- Spidstype: Afrundet spids
- Grundmaterialer: Stål
- Minimumtykkelse på grundmateriale (stål): 6 mm
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- S-BT MF er nem og pålidelig at bruge – kræver ikke elektriske forsyningskabler eller tungt udstyr til installation
- Egnet til brug i korrosionsklasse (C3) på belagt stål
- Nem montering under trange pladsforhold
- Ingen ændring på belagt stål
- Kompatibel med Hilti MQ- og MC-systemet
Arbejdsopgaver
- Egnet til brug på stål med en tykkelse på 6 mm (1/4") eller mere
- Fastgørelse af kabelstiger ved hjælp af kanaler eller nedholder / ekspansionsclips
- Fastgørelse af kabelbakker og kabelføringer ved hjælp af kanaler eller rørbøjler
- Fastgørelse af forgreningsdåser, switchgear og kontrolpanaler direkte eller ved hjælp af kanaler
- Fastgørelse af lette installationer, skiltning osv.
Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.