SBT 4-A22 batteri-bore-/skruemaskine
Nyt produkt
Ultimate
Produkt #r7716893
SBT 4-A22 batteridrevet bore-/skruemaskine til forboring af præcise huller og montering af S-BT-beslag
- o/min: 2140 omdrejninger/minut
- Maks. moment: 50 Nm
- Nominel spænding: 21.6 V
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Kompakt udformning og lav vægt
- Stor bordiameter giver høj boreydelse
- Overlegen ydeevne og batterikapacitet
- Ekstremt kraftigt 2-trins gearsystem helt i metal sikrer højt moment
- Uovertruffen ydelse og batterikapacitet i 22 V klassen
Arbejdsopgaver
- Meget nøjagtig boring af huller til S-BT fastgørelser
- Boring og skruning med højt moment i metal med diametre op til 13 mm
- Montering af S-BT fastgørelser