Hilti

Produktinformationer

Egenskaber og fordele
  • Udviklet til fastgørelse på hård beton (testet og godkendt til 8000 psi beton, op til 1" indlejring) og stål
  • Lang konisk sømspids udviklet til bedste montering i hård beton og stål
  • Højeste hårdhed (59 HRC) for bedste gennemføring i hård beton eller stål
  • Giver effektive sættedybder på 3/4", 1", 1 1/4" og 1 1/2" ved brug med lægter med tykkelse op til 1,6mm
  • Højeste belastningsydelse i hård beton og stål
Arbejdsopgaver
  • Fastgørelse i blød eller hård beton eller stål
  • Fastgørelse af gipspladevæg i beton
  • Fastgørelse af murankre
  • Fastgørelse af træ i beton
  • Opsætning af forskalling og sikkerhedsværn

Tekniske data

Dokumenter & Videoer

Råd & Support

Log ind for at fortsætte.
Tilmeld dig nu
Kontakt os
Kontakt
Lagt i kurv
Lagt i kurv
Gå til indkøbskurv