Filter VC 2L-22 PK univ
produktnummer:

Universalt støvsugerfilter til våde og tørre arbejdsopgaver
- Til brug sammen med: n/a
- Filtermateriale: Polyester+Nanofibre belægning
- Filtertype: Våd og tør
Valgmuligheder
Pakkestørrelse
- 1 stk
Antal
Pakker
Total Pieces
1
Rabatteret nettopris
DKK 255,00
DKK 255,00
/
1 Stk.
Teknisk data
Til brug sammen med
n/a
Filtermateriale
Polyester+Nanofibre belægning
Filtertype
Våd og tør
Filtereffektivitet
99,9 % filtereffektivitet
Funktioner og arbejdsopgaver
Funktioner
- Filtre, som er egnet til både våde/tørre opgaver (bemærk: H-filtre anbefales ikke til våde opgaver)
- Kan afvaskes – filtre kan rengøres ved hjælp af vask, undtagen for H-klasse filtre
Arbejdsopgaver
- Egnet til våde og tørre arbejdsopgaver
- Vedligeholdelsestip: Filteret rengøres bedst vha. støvsugerens indvendige filterrengøringsmekanisme (manuel eller automatisk), og rengøringseffekten kan øges ved at blokere slangen med hånden
- Bemærk: undgå at bøje filteret eller ved hjælp af trykluft til at rengøre filtret, og du skal ikke på nogen måde rengøre filtret ved at ramme det, når filteret er uden for dets kassette
- Efter rengøring og våd anvendelse skal filteret tørres helt før brug i en tør arbejdsopgave (en hel dag med tørringstid anbefales) (H-klassefiltre er ikke omfattet)
Anmod om live produktdemo
Kunne du tænke dig en interaktiv demonstration af dette projekt? Mød en af vores produkt eksperter og få en gratis og praktisk præsentation.
Anmod om live produktdemo