Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

Professionelle støvsugere og støvudsugere

Udforsk vores portefølje af elektriske og batteridrevne støvsugere og støvudsugere til våde/tørre anvendelser, som er designet til at fjerne støv og snavs på byggepladsen

3 Produkter

Filtrer

Nuron

Tank VC 3/4-T8

Nuron

Nuron


Beskrivelse
8 liters støvsugertank, kompatibel med VC 4X-22 batteridrevne støvsugere og valgfri VC 4X-22 rygsæk (våd og tør)
Støvkapacitet
7 kg
Anvendelse
Afrensning af overflader, Boring og opbrydning, Savning i træ
Strømforsyning
Uden ledning (batteri)

Nuron

Tank VC 3/4-T15

Nuron

Nuron


Beskrivelse
15 literstøvudtrækker tank med hjul og skubbe bar, kompatibel med VC 4X-22 batteridrevet støvudtrækkere (våd og tør)
Støvkapacitet
17 kg
Anvendelse
Afrensning af overflader, Boring og opbrydning, Savning i træ, Skæring og slibning (let, op til 125 mm), Gips og træslibning, Vådboring, Boring af el-dåser
Strømforsyning
Uden ledning (batteri)
Endeløst posesystem VC-CB 20/40/150-X
Beskrivelse
Endeløs posetank med hjul og skubbehåndtag til brug med VC-20/40/150-X-støvsugere (tør)
Støvkapacitet
32 kg
Anvendelse
Afrensning af overflader, Boring og opbrydning, Savning i træ, Skæring og slibning (let, op til 125 mm), Gips og træslibning, Boring af el-dåser, Rilleskæring, Skæring og slibning (tung, over 125 mm)
Strømforsyning
Med ledning