Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

Borestandermonterede vandopsamlere

Borestandermonterede komponenter til fjernelse af slam ved diamantboring – vandopsamlingssystemer, slanger, adaptere, tætningsskiver og meget mere

5 Produkter

Filtrer
Tætning DD-WCS-30 gummi
Beskrivelse
Vandforsyningsenhed/komponent
Til brug sammen med
DD 30-W
Information om ekstra tilbehør
Gummitætning til DD 30-W vandopsamling
DD-SW-S tætningsskive
Beskrivelse
Tætning til DD-WC-S-vandopsamlerring til borekronediametre fra 8 mm (5/16") til 87 mm (3-7/16")
Til brug sammen med
DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
DD-SW-M tætningsskive
Beskrivelse
Tætning til DD-WC-SM-vandopsamlerring til borekronediametre fra 24 mm (15/16") til 162 mm (6 3/8")
Til brug sammen med
DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
DD-SW-L tætningsskive
Beskrivelse
Tætning til DD-WC-ML-vandopsamlerring til borekronediametre fra 24 mm (15/16") til 250 mm (9 13/16")
Til brug sammen med
DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
Tætninger til DD-WMS 100 vandopsamlere
Beskrivelse
Tætning til DD-WCS vandopsamlingssystem
Til brug sammen med
DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA