Hilti

Produktinformationer

Egenskaber og fordele
  • Konsollængde fra 75-295 mm
  • Anker- og skruefastgørelse alt i en konsol
  • 6,5 mm hul til skruer i stål og træ
  • 11 mm hul til ankre i beton og murværk
Arbejdsopgaver
  • U-formet konsol som en central del af gulvsystemet S2S, installation af ventilerede facader uafhængigt af væggens forhold mellem pladerne
  • Muliggør præcis installation og justering af S2S-profiler
  • Velegnet til alle former for facadetyper
  • Øget afstand mellem ankre kombineret med MFT-S2S UI AP L er mulig

Tekniske data

Dokumenter & Videoer

Råd & Support

Log ind for at fortsætte.
Tilmeld dig nu
Kontakt os
Kontakt
Lagt i kurv
Lagt i kurv
Gå til indkøbskurv

Vores Kundeservice og Hilti Stores holder lukket 21. og 22. maj Læs mere her