Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

Find sætteværktøj og tilbehør til fastgørelser, såsom momentværktøjer, adaptere, bor m.v.

4 Produkter

Filtrer
HSU ST-G-sætteværktøj
Beskrivelse
Sætteværktøj til montage af HSU-stenundercutankre
Indstik
Uden indstik
Torque tool S-BT 1/4" - 16Nm
Beskrivelse
16 Nm momentværktøj til montering af S-BT-gevindbolte til indskruning på stål (tykkelse < 6 mm)
Tilspændingsmoment
16 Nm
Torque tool X-BT 1/4" - 8Nm
Beskrivelse
Tilbehør til X-BT-MF-gevindbolte, inklusive toppe, T-håndtag og momentværktøj
Information om ekstra tilbehør
Momentværktøj til fastgørelse af X-BT gevindbolte
Torque tool X-BT 1/4" 20Nm / 14.8lbft
Beskrivelse
Momentværktøj til brug sammen med nye generation af X-BT gevindbolte
Ingen tekniske data tilgængelige