Trinbor TX-BT 31-74 PFP
Nyt produktProdukt #2310192
PFP-fjernelsesbor til nøjagtig boring af huller og fjernelse af belægninger fra PFP-belagt stål
- til brug sammen med (fastgørelser) (globalt): X-BT
- Grundmaterialer: Stål
- Huldiameter: 31 mm
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Trinbor TX-BT 31-74 PFP #2310192
Egenskaber og fordele
- Belægningsfjernelse fjerner effektivt belægninger af passiv brandbeskyttelse (PFP)
- Trinbor sikrer korrekt huldybde
- Udviklet til at bore hurtigere og holde længere
- Forenkler opgaven med at bore styrehuller med den korrekte dybde på PFP-belagte bjælker
Arbejdsopgaver
- Fjernelse af PFP-belægninger ved fastgørelse af til S-BT-gevindbolte på PFP-belagte ståloverliggere med TS-BT 31-74 PFP
- Fjernelse af PFP-belægninger ved fastgørelse af til X-BT-gevindbolte på PFP-belagte ståloverliggere med TX-BT 31-74 PFP
- Alsidig fastgørelse af S-BT eller X-BT på PFP belagte bjælker