Skip to main content
Hilti

Produktinformationer

Egenskaber og fordele
  • Selvborende skrue til hurtig samling i ét trin
  • EPDM-gummiskive – skaber en mere pålidelig tætning mod vand
  • Hurtig og sikker borespids med Racing Tip-teknologi – en bølgeformet skærekant, der fjerner spåner meget hurtigere og hjælper med til at forhindre punktudbrænding
  • Til sikker montering med angivne belastningsværdier
  • Attraktivt endelig udseende – skruehovedet kan farves, så det svarer til metalpladen
Arbejdsopgaver
  • Fastgørelse af farvede tyndplader til stålunderstrukturer og strukturer, med eller uden mellemliggende isoleringslag
  • Elforzinket kulstofstål til fastgørelse i tørre, indendørs miljøer
  • Tykke metal på metal-fastgørelser (op til 15 mm)
  • Til anvendelser, som kræver vandtæt montering med 16 mm skive