Skip to main content
Hilti

Produktinformationer

Egenskaber og fordele
  • Selvborende skrue til hurtig samling i ét trin
  • EPDM-gummiskive – skaber en mere pålidelig tætning mod vand
  • Hurtig og sikker borespids
  • Til sikker montering med angivne belastningsværdier
  • Panhoved til forbedret æstetik og bedre adgang under trange pladsforhold
Arbejdsopgaver
  • Montering af stål- eller aluminiumsplader og profiler på understrukturer af stål eller aluminium, med eller uden mellemliggende isoleringslag
  • Rustfrit stål (A2) til fastgørelse i lettere korrosive omgivelser
  • Tynde til mellemtykke metal på metal-forbindelser (op til 5,5 mm)
  • Vandtætte fastgørelser – 12 mm skive medfølger
  • Fastgørelse af stål eller aluminium til aluminiums- eller stålunderstrukturer