MQV-3/3 D montagebolt
Nyt produktProdukt #r2502
Elforzinket montagebolt til tredimensionelle konstruktioner
- Materialesammensætning: S235JR - DIN EN 10025
- Overfladefinish: Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
- Materialetykkelse: 4 mm
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Tredimensionel forbinder, der er bygget til høj belastningskapacitet
- Justerbar, så du let kan tilpasse og flytte den langs stiverskinner
- Kompatibel med trykknap-montagebolte for meget hurtigere, justerbar samling
- Kompatibel med trykknap-montagebolte for meget hurtigere, tilpasningsdygtig samling
Arbejdsopgaver
- Forbinder til 3D MQ montageskinner
- Kompatibel med flere MQ-afstivningsskinner
- Anbefales kun til brug i tørre indendørs miljøer