MIC-C-DH Endeplade
Nyt produktProdukt #r7433336
Varmgalvaniseret (HDG) grundplade til fastgørelse af MI-90-bjælker på betom ved tunge opgaver
- Materialesammensætning: Forbinder: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; bolt: stålsort 8.8; møtrik: stålsort 8
- Overfladefinish: Varmgalvaniseret: forbinder min. 55 µm - DIN EN ISO 1461; bolt, møtrik 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Miljøbetingelser: Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Del med høj styrke udviklet til ekstra høje opgavebelastninger
- Grundplader til beton kan fastgøres vha. forskellige Hilti-ankre
- Konstrueret til hurtig montering og forlængelse af én person
- Intet behov for svejsning – hurtigere og mere effektiv montering
- Varmgalvaniseret belægning til bedre korrosionsbeskyttelse
Arbejdsopgaver
- Del af modulopbygget system til understøtning af kabelbakker, rør og forskellige sekundære stålkonstruktioner
- Fastgørelse i beton
- Fastgørelse til vægge, gulve og lofter
- Udviklet til ekstra høj belastningskapacitet
- Anbefalet til brug i moderat korrosivt udendørs og indendørs miljø
Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.