MI-CF Rørbøjle M10/M12 (40 mm)
Nyt produkt
Standard
Produkt #r948096
Standard galvaniseret rørbøjle uden belastningsdeling til køleopgaver med 40 mm isolering (M10/M12).Med bøjlen kan kravene til varmerør i DS 452, 3. udgave, ”Termisk isolering af tekniske installationer" overholdes
- Gevindforbindelse – M: M10, M12
- Temperaturmodstand: -70 - 120 °C
- Overfladefinish: Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Enklere og hurtigere montage af de mest almindelige rørstørrelser takket være rørklemme med to skruer og drejemekanisme
- Store rørdiametre med større belastning kan monteres med to-skruet, robust rørbøjle
- Alt i én pakke – Rørbøjle og isoleringskerne – forenkler håndtering på byggepladsen og på lageret
- Fri af H-CFC og CFC
- Nem første montering af røret takket være rørbøjle med to skruer og drejemekanisme
Arbejdsopgaver
- Fastgørelse af rør til køle- og airconditionsystemer
- Montage af kølerør til industrielle og aircondition-opgaver