MIC-C120-DH
Nyt produktProdukt #r8793419
Varmgalvaniseret (HDG) konsol til tunge forbindelse på beton
- Materialesammensætning: Varmgalvaniseret iht. DIN EN ISO 1461
- Overfladefinish: Varmgalvaniseret: min. 55 µm
- Miljøbetingelser: Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Lav vægt for nemmere montering uden behov for løfteenheder
- Udviklet til at give ekstra høj momentkapacitet
- Konstrueret til hurtig montering af en person til tunge opgaver
Arbejdsopgaver
- Del af modulopbygget system til understøtning af kabelbakker, rør og forskellige sekundære stålkonstruktioner
- Fastgørelse til lofter, vægge og gulve i beton
- Udliggere eller andre opgaver, der kræver en ekstra høj momentkapacitet
Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.