MQV-P4 Skinneslips
Nyt produktProdukt #r11307519
Elforzinket, flad montagebolt, der bruges som forlænger på langs af MQ-afstivningsskinner
- Materialesammensætning: S235JR - DIN EN 10025
- Overfladefinish: Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
- Materialetykkelse: 4 mm
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Justerbar, så du let kan tilpasse og flytte den langs stiverskinner
- Kompatibel med trykknap-montagebolte for meget hurtigere, tilpasningsdygtig samling
Arbejdsopgaver
- Sætter to MQ-skinner sammen
- Kompatibel med flere MQ-afstivningsskinner
- Anbefales til brug i tørt indendørs miljø