Spring til hovedindhold
Hilti

Produktinformationer

Egenskaber og fordele
  • Med monteringshuller til montering af lette fikspunkter
  • Ekstra diametre fås ved henvendelse
  • Nem at tilpasse, lav friktion
  • Robust version til høje belastninger
Arbejdsopgaver
  • Fastgørelse af rør med laske til fikspunkt, med forbinder til indføringsbeslag
  • Til opgaver i kemikalieindustrien, medicinalindustrien, den petrokemiske industri eller i forbrændingsanlæg og kraftanlæg
  • Montage af lette fikspunkter
  • Robust version til rørdiametre fra DN 25 til DN 300
  • Til rørdiametre fra DN 25 til DN 300

Tekniske data

Råd & Support

Log ind for at fortsætte.
Tilmeld dig nu
Kontakt os
Kontakt
Lagt i kurv
Lagt i kurv
Gå til indkøbskurv

Se mere her