MIC MAH Forbinder
Nyt produktProdukt #r7433332
Varmgalvaniseret (HDG) multivinkel-forbinder til fastgørelse af MI-bjælker på stålbjælker i en vinkel
- Materialesammensætning: Forbinder: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; bolt: stålsort 8.8; møtrik: stålsort 8
- Overfladefinish: Varmgalvaniseret: forbinder min. 55 µm - DIN EN ISO 1461; bolt, møtrik 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Miljøbetingelser: Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
Del
Produktinformationer
Produktinformationer
Egenskaber og fordele
- Eliminerer behovet for svejsning, endda ved industrielle og tunge kommercielle opgaver.
- Direkte forbindelse til standardstålbjælker
- Del med høj styrke udviklet til ekstra høje opgavebelastninger
Arbejdsopgaver
- Afstivet understøtning for ekstra kapacitet
- Udviklet til ekstra høj belastningskapacitet
- Designet til at dække et stort udvalg af standard flangebredder til tunge opgaver
- Velegnet til brug med MI-SGC M16-bjælkebeslag
- Anbefalet til brug i moderat korrosivt udendørs og indendørs miljø
Se venligst de enkelte produkter for oplysninger om godkendelse eller certifikat.