Konsoller
Konsoller og udkragede arme til samling af modulstøttesystemer
13 Produkter
Filtrer

- Beskrivelse
- C-montageskinnekonsol til indendørs anvendelser under middel forhold
- Materialesammensætning
- S275JR - EN 10025
- Overfladefinish
- Elforzinket - kun til tør indendørs brug
- Materialetykkelse
- 1.75 mm

- Beskrivelse
- C-montageskinnekonsol til udendørs anvendelser under middel forhold
- Materialesammensætning
- S275JR - EN 10025
- Overfladefinish
- Udendørs overfladebehandling – HDG
- Materialetykkelse
- 1.75 mm

- Beskrivelse
- C-montageskinne med dobbeltkonsol til indendørs arbejdsopgaver under mellemsvære betingelser
- Materialesammensætning
- S275JR - EN 10025
- Overfladefinish
- Elforzinket - kun til tør indendørs brug
- Materialetykkelse
- 1.75 mm

- Beskrivelse
- C-montageskinne med dobbeltkonsol til indendørs arbejdsopgaver under mellemsvære betingelser
- Materialesammensætning
- S275JR - EN 10025
- Overfladefinish
- Udendørs overfladebehandling – HDG
- Materialetykkelse
- 1.75 mm

- Beskrivelse
- C-montageskinnekonsol til indendørs anvendelser ved middel forhold
- Materialesammensætning
- Q235 eller bedre stål
- Overfladefinish
- Elforzinket - kun til tør indendørs brug
- Miljøbetingelser
- Tørre indendørsmiljøer (C1) eller indendørs med midlertidig kondensation (C2)

- Beskrivelse
- C-montageskinnekonsol til udendørs anvendelser under middel forhold
- Materialesammensætning
- Q235 eller bedre stål
- Overfladefinish
- Udendørs overfladebehandling – HDG
- Miljøbetingelser
- Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)

- Beskrivelse
- C-montageskinne-konsol med 4-hullers endeplade til middel forhold udendørs
- Materialesammensætning
- Q235 eller bedre stål
- Overfladefinish
- Udendørs overfladebehandling – HDG
- Miljøbetingelser
- Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)

- Beskrivelse
- Elforzinket C-profil konsol til lette arbejdsopgaver
- Materialetykkelse
- Skinne: 1 mm, Grundflange: 4 mm
- Materialesammensætning
- Materialekanal: S235 JR - DIN EN 10025-2, Materialeplade: S355 MC - DIN EN 10149-2
- Overfladefinish
- Galvaniseret

- Beskrivelse
- Elforzinket C-montageskinnekonsol til lette/middeltunge arbejdsopgaver
- Materialetykkelse
- Skinne: 1,75 mm, Grundflange: 6 mm
- Materialesammensætning
- Materialekanal: S235 JR - DIN EN 10025-2, Materialeplade: S355 MC - DIN EN 10149-2
- Overfladefinish
- Galvaniseret

- Beskrivelse
- Varmgalvaniseret standardprofilkonsol til mellemtunge arbejdsopgaver
- Materialetykkelse
- Kanal: 3 mm, Grundplade: 5 mm
- Materialesammensætning
- S235JR - DIN EN 10025
- Overfladefinish
- Udendørs overfladebehandling – HDG

- Beskrivelse
- Varmgalvaniseret (HDG) konsol
- Materialetykkelse
- Kanal: 3 mm, Grundplade: 5 mm
- Materialesammensætning
- S235JR - DIN EN 10025
- Overfladefinish
- Udendørs overfladebehandling – HDG

- Beskrivelse
- C-montageskinnekonsol i rustfrit stål (A4) til mellemtunge arbejdsopgaver
- Materialetykkelse
- Skinne: 2 mm, Grundflange: 6 mm
- Materialesammensætning
- Rustfrit stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Overfladefinish
- Udendørs plus – rustfrit stål

- Beskrivelse
- C-montageskinnekonsol i rustfrit stål (A4) til mellemtunge arbejdsopgaver
- Materialetykkelse
- Skinne: 2 mm, Grundplade: 8 mm
- Materialesammensætning
- Rustfrit stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Overfladefinish
- Udendørs plus – rustfrit stål