Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

Konsoller og udkragede arme til samling af modulstøttesystemer

3 Produkter

Filtrer
MT-BR-40D O4 OC konsol
Beskrivelse
C-montageskinne-dobbeltkonsol med 4-hullers endeplade til middel forhold udendørs
Materialesammensætning
Q235 eller bedre stål
Overfladefinish
Udendørs overfladebehandling – HDG
Miljøbetingelser
Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
MQK-21 D-R beslag
Beskrivelse
Rustfrit stål (A4) C-montageskinne med dobbeltkonsol til mellemtunge arbejdsopgaver
Materialetykkelse
Skinne: 2 mm, Grundplade: 8 mm
Materialesammensætning
Rustfrit stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Overfladefinish
Udendørs plus – rustfrit stål
MQK-41 D-R beslag
Beskrivelse
Rustfrit stål (A4) C-montageskinne med dobbeltkonsol til mellemtunge arbejdsopgaver
Materialetykkelse
Skinne: 2 mm, Grundflange: 10 mm
Materialesammensætning
Rustfrit stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Overfladefinish
Udendørs plus – rustfrit stål