Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

Tilbehør til installationsbæringer

Tilbehør til modulstøtter – fastgørelsestilbehør og andre typer tilbehør, der fuldender monteringen af dit modulstøttesystem

5 Produkter

Filtrer
MM-RI gummiindlæg
Beskrivelse
Montageskinne-gummiindlæg til lydisolering
Til brug sammen med
MM-C-16, MM-C-30, MM-C-36, MM-C-45
Materialesammensætning
EPDM
Temperaturmodstand
-40 - 110 °C

Ny

MT-RI Gummiindlæg


Beskrivelse
Gummiindlæg til montageskinner for støjreduktion i installationsbæringer
Materialesammensætning
EPDM
Overfladefinish
n/a
MP-A I-R rørskoindlæg (EPDM)
Beskrivelse
EPDM-isoleringsbånd til tilføjelse af galvanisk separation og let akustisk isolering til MP-PS-rørsko
Brandmodstand (Ja/Nej)
Nej
Temperaturmodstand
-20 - 100 °C
Materialesammensætning
EPDM, Selvklæbende lag, Frigivelsesliner
MP-A I-S rørskosindlæg (silikone)
Beskrivelse
Silikoneisoleringsbånd til tilføjelse af galvanisk separation og let akustisk isolering til MP-PS-rørsko
Brandmodstand (Ja/Nej)
Nej
Temperaturmodstand
-20 - 210 °C
Materialesammensætning
Silikone, Selvklæbende lag, Frigivelsesliner
MP-A I-GF rørskoindlæg (glasfiber)
Beskrivelse
Glasfiberskrue med isoleringsbånd til tilføjelse af galvanisk separation på MP-PS-rørsko
Brandmodstand (Ja/Nej)
Nej
Temperaturmodstand
-20 - 500 °C
Materialesammensætning
Tekstureret E-glasfiber, Selvklæbende lag