Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

Profiler til modulstøttesystemer – C-montageskinne, trapezprofiler og kassevinkler til montering af rørbæringer, ventilationsskakte, kabelbakker og meget mere

6 Produkter

Filtrer
MT-30D C-kanalsprofil
Beskrivelse
Mellemtung dobbelt C-montageskinneprofil til brug med MT-FL/MT-TL-komponenter i indendørs miljøer
Materialesammensætning
S280GD
Overfladefinish
Indendørsbelagt – forzinket
Materialetykkelse
2 mm
MT-60D C-kanalsprofil
Beskrivelse
Mellemtung dobbelt C-montageskinneprofil til brug med MT-FL/MT-TL-komponenter i indendørs miljøer
Materialesammensætning
S280GD
Overfladefinish
Indendørsbelagt – forzinket
Materialetykkelse
2.75 mm
MT-60D OC C-kanalsprofil
Beskrivelse
Mellemtung dobbelt C-montageskinneprofil til brug med MT-FL/MT-TL-komponenter i udendørs miljøer
Materialesammensætning
S280GD
Overfladefinish
Udendørsbelagt – ZM
Materialetykkelse
2.75 mm
MT-30D OC C-Montageskinneprofil
Beskrivelse
Mellemtung dobbelt C-montageskinneprofil til brug med MT-FL/MT-TL-komponenter i udendørs miljøer
Materialesammensætning
S280GD
Overfladefinish
Udendørsbelagt – ZM
Materialetykkelse
2 mm
MQ-21 D-R C-kanalsprofil
Beskrivelse
C-montageskinneprofil i rustfrit stål (A4) til mellemtunge arbejdsopgaver
Højde
41 mm
Materialetykkelse
2 mm
Materialesammensætning
Rustfrit stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
MQ-41 D-R C-kanalsprofil
Beskrivelse
C-montageskinneprofil i rustfrit stål (A4) til mellemtunge arbejdsopgaver
Højde
82.6 mm
Materialetykkelse
2 mm
Materialesammensætning
Rustfrit stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L