Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

Rørbøjler, rørsko, U-bolte, rørstropper, stropper og andre rørbæringselementer til rørstrukturer i modulstøttesystemer

3 Produkter

Filtrer
MP-PS 1-1 rørsko
Beskrivelse
Udendørsbelagt (OC) rørsko med højde og hældningsjustering til tunge industrielle opgaver med udvendige rørdiametre på 21-173 mm (1/2" til 6")
Brandmodstand (Ja/Nej)
Nej
Temperaturmodstand
-20 - 300 °C
Materialesammensætning
Standplade: S280GD / Modif POSMAC-C, Bøjninger: S235JR - DIN EN 10025, Mellemplade: S235JR - DIN EN 10025, Glideplade: PA66 + GF30, Bolt: stål, styrke 8.8, møtrik: stål, styrke 8
MP-PS 2-2 rørsko
Beskrivelse
Udendørsbelagt (OC) rørsko med højde og hældningsjustering til tunge industrielle opgaver med udvendige rørdiametre på 21-328 mm (1/2" til 12")
Brandmodstand (Ja/Nej)
Nej
Temperaturmodstand
-20 - 300 °C
Materialesammensætning
Standplade: S280GD / Modif POSMAC-C, Bøjninger: S235JR - DIN EN 10025, Mellemplade: S235JR - DIN EN 10025, Glideplade: PA66 + GF30, Bolt: stål, styrke 8.8, møtrik: stål, styrke 8
MP-PS 4-2 rørsko
Beskrivelse
Udendørsbelagt (OC) rørsko med højde og hældningsjustering til tunge industrielle anvendelser med udvendige rørdiametre på 217-610 mm (8" til 24")
Brandmodstand (Ja/Nej)
Nej
Temperaturmodstand
-20 - 300 °C
Materialesammensætning
Standplade: S280GD / Modif POSMAC-C, Bøjninger: S235JR - DIN EN 10025, Mellemplade: S235JR - DIN EN 10025, Glideplade: PA66 + GF30, Bolt: stål, styrke 8.8, møtrik: stål, styrke 8