Gratis fragtBestil for over 2.000 kr. og få gratis fragt på standard leveringLeveringsmuligheder

Systembeslag og samlingsdele

Profilforbindere og -grænseflader – endeplader, vinkelkonsoller, bjælkebeslags, sadler og systemmøtrikker og -bolte til forbindelse af profiler og medier i modulstøtter

11 Produkter

Filtrer
MT-BC-GS T OC Bjælkebeslag
Beskrivelse
Bjælkebeslag til fastgørelse af MT-70- og MT-80 montageskinner på stålprofiler, til udendørs brug med lav forurening
Materialesammensætning
Q235 eller bedre stål
Overfladefinish
Udendørs overfladebehandling – HDG
Miljøbetingelser
Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
MT-BC-GXL T OC Bjælkebeslag
Beskrivelse
Bjælkebeslag til fastgørelse af MT-90- og MT-100 montageskinner på stålprofiler, til udendørs brug med lav forurening
Materialesammensætning
Q235 eller bedre stål
Overfladefinish
Udendørs overfladebehandling – HDG
Miljøbetingelser
Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
MM-T-16-36


Beskrivelse
Elforzinket bjælkebeslag til at fastgøre MM-stiverskinner direkte på stålbjælker
Materialesammensætning
EN-GJMB-550-4 - DIN EN 1562
Overfladefinish
Galvaniseret
MQT Bjælkebeslag
Beskrivelse
Elforzinket bjælkebeslag til at fastgøre MQ-stiverskinner direkte på stålbjælker
Materialesammensætning
Kloplade: S235JR - DIN EN 10025, U-bolt: S235JRG2 - DIN EN 10025, Møtrik - DIN 50961
Overfladefinish
Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
Miljøbetingelser
Tørre indendørsmiljøer (C1) eller indendørs med midlertidig kondensation (C2)
MQT Bjælkebeslag
Beskrivelse
Galvaniseret bjælkebeslag til fastgørelse af gevindstænger på stålbjælker med hældning
Grundmaterialetype
Stål
Materialesammensætning
Ædelt legeringsstål S420NC
Overfladefinish
Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
MQT-F Bjælkebeslag
Beskrivelse
Varmgalvaniseret (HDG) bjælkebeslag (HDG) til at fastgøre MQ-stiverskinner direkte på stålbjælker
Materialesammensætning
Kloplade: S235JR - DIN EN 10025, U-bolt: S235JRG2 - DIN EN 10025
Overfladefinish
Udendørs overfladebehandling – HDG
Miljøbetingelser
Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
MQT-C-F Bjælkebeslag
Beskrivelse
Varmgalvaniseret (HDG) bjælkebeslag (HDG) til at fastgøre MQ-stiverskinner direkte på stålbjælker
Materialesammensætning
S235JR - DIN EN 10025
Overfladefinish
Udendørs overfladebehandling – HDG
Miljøbetingelser
Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
MQT-R Bjælkebeslag
Beskrivelse
Bjælkebeslag i rustfrit stål (A4) til at fastgøre MQ-stiverskinner direkte på stålskinner
Materialesammensætning
Rustfrit stål, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Møtrik: A4-70 - DIN EN ISO 3506-2
Overfladefinish
Udendørs plus – rustfrit stål
Materialetykkelse
6 mm
MT-BC-GU M16 OC (tidligere MI-SGC)
Beskrivelse
Varmgalvaniseret (HDG) enkeltbjælkebeslag til forbindelse af MT-grundforbindere med stålbjælker
Materialesammensætning
U-beslag: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562, bolt: stålsort 8.8; møtrik: stålsort 8
Overfladefinish
Varmgalvaniseret: U-beslag 55 µm - DIN EN ISO 1461; U-bolt, møtrik 45 µm - DIN EN ISO 1461
Miljøbetingelser
Udendørs, lav til moderat forurening (C3/C4 – lav)
MAB Bjælkebeslag
Beskrivelse
Elforzinket bjælkebeslag til fastgørelse af gevindstænger på stålbjælker uden indvendigt gevind
Grundmaterialetype
Stål
Materialesammensætning
EN-GJMB - EN 1562
Overfladefinish
Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret
MAB-M bjælkebeslag
Beskrivelse
Elforzinket bjælkebeslag til fastgørelse af gevindstænger på stålbjælker med indvendigt gevind
Grundmaterialetype
Stål
Materialesammensætning
EN-GJMB - EN 1562
Overfladefinish
Indendørsbelagt – Elektronisk galvaniseret