Spring til hovedindhold
Hilti

Produktinformationer

Egenskaber og fordele
  • Mere kompakt, letvægtsbatteri med høj kapacitet for tilstrækkelig driftstid i krævende anvendelser
  • Inkluderer Hilti Cordless Power Care (CPC) teknologi – indbyggede processorer overvåger hver battericelle for at levere mere pålidelig, konsistent og længerevarende strøm på dine arbejdssteder
  • Fuldt forseglet elektronik til øget beskyttelse mod støv, fugt og vand
  • Gummibelagt, glasfiberforstærket hus – op til 4 gange mere robust og modstandsdygtigt over for faldskader og dobbelt så modstandsdygtigt over for ekstreme temperaturer i forhold til standard-ABS-plastik
  • Hus udviklet til at afkøle batteriet til den ideelle temperatur for hurtigere opladning
Arbejdsopgaver
  • Passer til de fleste Hilti 36 V værktøjer
  • Kompatibel med alle Hilti-ladere til 22 V og 36 V
  • Opgaver ved ekstreme temperaturbetingelser – fra 60 °C ned til -17 °C
  • krævende opgaver, som kræver maksimal ydeevne og batterikapacitet til udvidet driftstid

Services

Hilti Værktøjsservice
Hilti Værktøjsservice

Enestående dækning af alt dit Hilti-værktøj og reparationstid på kun 3 dage.

  • Service er gratis i op til 2 år, inklusive sliddele, afhentning og levering
  • 3 dage eller gratis, få værktøjet serviceret og renset på 3 dage, eller reparationen er gratis
  • Registrering eller købsbevis kræves aldrig
  • Det kræver blot et klik eller en opringning – vi klarer resten
Mere information om Hilti Værktøjsservice
Fleet Management
Fleet Management

Få dit Hilti-værktøj til en fast månedlig ydelse og reducer dine omkostninger.

  • Månedligt brugsgebyr, som dækker alt værktøj, service og reparationsomkostninger, hjælper med til at garantere absolut omkostningsstyring og effektiv behandlingsprocedure.
  • Tyveridækning hjælper med til at reducere økonomisk risiko og uventede udgifter.
  • Individuelle mærkater og synlighed online sørger for transparens i værktøjsudstyret.
  • Effektivt værktøj og nyeste teknologi hjælper med til at øge produktiviteten på arbejdspladsen.
Mere information om Hilti Fleet Management

Tekniske data

Dokumenter & Videoer

Råd & Support

Log ind for at fortsætte.
Tilmeld dig nu
Kontakt os
Kontakt
Lagt i kurv
Lagt i kurv
Gå til indkøbskurv

Generel information og gældende leveringstider Se mere her